Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat 6130763515
Tehničke karakteristike
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja In10 A
-
Montiranje naPŽ montaža, Nadgradna/NŽ
-
Nazivni napon250 V
-
BojaSiva
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)24,1 %
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Broj tipki1
-
Ugrađena dubina12 mm
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
RasvjetaBez iluminacije (ne može se osvijetliti)
-
TasterNe
-
Kontrolni/radni elementTipka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 6130763515
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 6130763515
Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB