Kućište, NŽ, 1s, sa okvirom, W.1, pb • 6118913502 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • 6118913502
            Van proizvodnje
            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat
            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat
            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat
            Van proizvodnje

            Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat

            6118913502

            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat
            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat
            Van proizvodnje
            6118913502 - Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat

            Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna bijela mat 6118913502

            EAN
            4011334390046
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 4 dostupni proizvodi
            • Ulaz za kabal 2 dostupni proizvodi
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Ulaz za kabal
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
            • 13383502

              Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13383503

              Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13383512

              Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13383513

              Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18033512

              W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, biały

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18143512

              W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, biały

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18033500

              Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18033512

              W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, biały

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18143512

              W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, biały

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 18033500

              Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Kapa­citet
            • Broj modula
              0
            Dimen­zije
            • Visina
              76 mm
            • Širina
              76 mm
            • Dubina
              56 mm
            Oprema
            • Sa ulazom za kabal
              Da
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              Montaža u zid/PŽ
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Boja
              Polarna bijela
            • RAL kod
              9010
            • Obrada povr­šine
              Mat
            Pribor
            • Sa poklopcem okvira
              Da
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP55
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -15 - 30 °C
            Tekst
            • Plom­bi­ranje
              Sa punim plom­bi­ra­njem na straž­njoj strani kućišta za ulaz kabla i pode­ša­vanje povr­šine na straž­njoj strani

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 6118913502  | Hager

              Slika proizvoda 6118913502

            • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

              Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

              Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

              Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

              PDF
              518,42 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

              PDF
              82,21 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

              PDF
              164,12 kB
            Više dokumentacije

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina