Utičnica, SCHUKO/USB A-C, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 48048989
EAN
4011334528401
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
-
Izlazna struja3.000 mA
Snaga
-
Izlazna snaga15 W
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,05 W
Napon
-
Izlazni napon4,75 - 5,25 V
-
Nazivni napon250 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura5 - 35 °C
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina45 mm
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
Konektori / džekoviSa USB utičnicom tipa A + tip C
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1