Utičnica, SCHUKO/USB A-C, S.1/B.3/B.7, antracit mat 48041606
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja16 A
-
Izlazna struja3.000 mA
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
-
Izlazni napon4,75 - 5,25 V
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Izlazna snaga15 W
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,05 W
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina45 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
-
USB priključak/utikačAC
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Broj modula1
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 48041606
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 48041606
Utičnica, SCHUKO/USB A-C, S.1/B.3/B.7, antracit mat
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 4804xx - SCHUKO/USB socket outlet A+C (EN-NL-SV, 2021-07)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB