The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 47903512
  • Preki­dači i utič­nice

Kombinacija serijski prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela 47903512

EAN
4011334404460
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kombinacija serijski prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela

47903512

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • 13393513

    Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 13393512

    Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    0
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    7011, 9010
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada povr­šine
    Mat
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -15 - 30 °C
Oprema
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Za verti­kalnu montažu
  • Zaštita
    Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
  • Plom­bi­ranje
    Sa punim plom­bi­ra­njem na straž­njoj strani kućišta za ulaz kabla i pode­ša­vanje povr­šine na straž­njoj strani
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration 47903512
PDF
Hager RoHS report 47903512
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 47903512  | Hager

    Slika proizvoda 47903512

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 47903512  | Hager

    Hager Product data sheet 47903512

    Kombinacija serijski prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela

    PDF
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-18

    PDF
    117,97 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058001
    Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 2
    19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058002
    Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 3
    19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058003
    Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 4
    19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058004
    Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 5
    19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058005
    Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina