The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 47903512
    EAN
    4011334404460
    Pakovanje
    1 Komad

    47903512

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    47903512

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      16 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      7011, 9010
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -15 - 30 °C
    Oprema
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za verti­kalnu montažu
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
    • Plom­bi­ranje
      Sa punim plom­bi­ra­njem na straž­njoj strani kućišta za ulaz kabla i pode­ša­vanje povr­šine na straž­njoj strani
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 47903512
    PDF
    RoHS report 47903512
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 47903512  | Hager

      Slika proizvoda 47903512

    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-18

      PDF
      117,97 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina