Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, NŽ, W.1, siva mat 47843515
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina76 mm
-
Širina147 mm
-
Dubina63 mm
-
Presjek vodiča1,0 - 2,5 mm²
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta poklopcaSamozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
-
Broj modula2
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47843515
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 47843515
Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, NŽ, W.1, siva mat
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF198,88 kB