Utičnica, ŠUKO, okr 45°, R.1/R.3, crna • 47272045 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker R.1
    • Utič­nice - Berker R.1
    • 47272045
    47272045 - Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
    47272045 - Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna

    Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna

    47272045

    47272045 - Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
    47272045 - Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
    • Preki­dači i utič­nice

    Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna 47272045

    EAN
    4011334366706
    Pakovanje
    10 Komadi
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
    • 1914

      Zamjenska krala, dodatak (set=20 kom.)

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    • Nazivni napon
      250 - 250 V
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Stezaljka utikača
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Da
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Tekst
    • Otisak
      Bez otiska/nat­pisa
    • Poklopac
      Poklopac centralne ploče
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Pove­zane serije
      Berker R.1, Berker R.3

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    32,91 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,34 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 47272045  | Hager

      Slika proizvoda 47272045

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      47432089 - Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
      47432089
      Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
    • 2
      47432045 - Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
      47432045
      Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
    • 3
      47232089 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
      47232089
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    • 4
      47232045 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
      47232045
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
    • 5
      41432089 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
      41432089
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina