Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana 4586
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
-
Bandwith prijenosa500 - 500 MHz
-
Broj izlaza1
-
Radna temperatura-40 - 70 °C
-
Vrsta priključka/utikačaLSA+ klema
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Nazivni napon72 V
-
Nazivna struja In0,50 A
-
Ugrađena dubina31 mm
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
NaponPrikladno za PoE+
-
Način instalacijePričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče, Bez krala
-
ZaštitaNe
-
ZaštitaZaštićeni bus
-
Nosač ploča/nosiviprstenVanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna
-
Vrsta vezeSa LSA + stezaljke
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 4586
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 4586
Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-04-27
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF109,75 kB