Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa16 - 16 MHz
Oprema
-
Broj izlaza1
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kodSlično kao RAL. 1013
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Nazivni napon125 V
Električna struja
-
Nazivna struja In1 A
Dimenzije
-
Ugrađena dubina22 mm
Tekst
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
Način instalacijeSa kralama
-
Kategorija/ulazi/portoviCat.3
-
ZaštitaNe
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 4568
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 4568
Utičnica, podatkovna,8(4P), jezgro, bijela
PDF
Više dokumentacije