• 4568
    EAN
    4011334050636
    Pakovanje
    10 Komadi

    Utičnica, podatkovna,8(4P), jezgro, bijela 4568

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, podatkovna,8(4P), jezgro, bijela

    4568

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    14078989
    14078989
    Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14071909
    14071909
    Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14071606
    14071606
    Centralna ploča za UAE utičnicu, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14071404
    14071404
    Centralna ploča za UAE utičnicu, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14078982
    14078982
    Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14076089
    14076089
    Centralna ploča za UAE utičnicu, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 14078989

      Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14071909

      Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 14071606

      Centralna ploča za UAE utičnicu, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 14071404

      Centralna ploča za UAE utičnicu, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14078982

      Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14076089

      Centralna ploča za UAE utičnicu, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14076086

      Centralna ploča za UAE utičnicu, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14076084

      Centralna ploča za UAE utičnicu, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14077009

      Centralna ploča za UAE utičnicu, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14077006

      Centralna ploča za UAE utičnicu, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14077003

      Centralna ploča za UAE utičnicu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14077004

      Centralna ploča za UAE utičnicu, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Bandwith prije­nosa
      16 - 16 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Napon
    • Nazivni napon
      125 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1 A
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      22 mm
    Tekst
    • Izlaz
      Sa kosim izlazom od 45°
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama
    • Kate­go­ri­ja/u­la­zi/por­tovi
      ‌Cat.3
    • Zaštita
      Ne
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 4568
    PDF
    Hager RoHS report 4568
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 4568  | Hager

      Slika proizvoda 4568

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 4568  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 4568

      Utičnica, podatkovna,8(4P), jezgro, bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina