Jezgro mrežne UAE utičnice, 8P, širmovana cat.6/Class E 455401
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa250 - 250 MHz
Oprema
-
Broj izlaza1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 70 °C
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaLSA+ klema
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Nazivni napon72 V
Električna struja
-
Nazivna struja In0,50 A
Dimenzije
-
Ugrađena dubina31 mm
Tekst
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
NaponPrikladno za PoE+
-
Način instalacijeBez krala
-
ZaštitaNe
-
ZaštitaZaštićeni bus
-
Nosač ploča/nosiviprstenVanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna
-
Vrsta vezeSa LSA + stezaljke
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 455401
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 455401
Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF360,88 kB
Više dokumentacije