The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 454004
    EAN
    4011334219071
    Pakovanje
    10 Komadi

    Montažna ploča, 1-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech 454004

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažna ploča, 1-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech

    454004

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (10)
    Previous
    Previous
    11701909
    11701909
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11701606
    11701606
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11701404
    11701404
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11706089
    11706089
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11706086
    11706086
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11706084
    11706084
    Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, alu pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 11701909

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 11701606

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11701404

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 11706089

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 11706086

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 11706084

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, alu pliš

      0,00 €  / *
    • 11707009

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11707006

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, K.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 11707003

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, K.5, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 11707004

      Centralna ploča sa zaštitom od prašine i poljem za natpis, K.5, n.čelik, mat, lak

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      1
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      13 mm
    • Dimen­zije otvora (Š x V)
      17,0 x 18,0
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Zelena
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 6029
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454004
    PDF
    RoHS report 454004
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 454004  | Hager

      Slika proizvoda 454004

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 454004  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 454004

      Montažna ploča, 1-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-09-02  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina