The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 451510
    EAN
    4011334424635
    Pakovanje
    10 Komadi

    Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna 451510

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna

    451510

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    12038982
    12038982
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    12036089
    12036089
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.1/Q.3, p.bijela pliš, lak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    12036086
    12036086
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.1/Q.3, antracit pliš, lak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    12036084
    12036084
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.x, alu pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    12017019
    12017019
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    12017016
    12017016
    Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 12038982

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 12036089

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.1/Q.3, p.bijela pliš, lak

      0,00 €  / *
    • 12036086

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.1/Q.3, antracit pliš, lak

      0,00 €  / *
    • 12036084

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, Q.x, alu pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 12017019

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 12017016

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 12017013

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.5, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 12017014

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.5, nehrđajući čelik mat

      0,00 €  / *
    • 12031909

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 12031606

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 12031404

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 12038989

      Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajn

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Prigu­ši­vanje
    • Gubitak pri 2150 MHz
      10,50 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      7,50 dB
    • Gubitak pri 2150 MHz
      7 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      4 dB
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cijski pojas
      5 - 2.400 MHz
    • Broad­band tehno­lo­gija
      5 - 2.400 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal
    Dimen­zije
    • Dubina
      27,20 mm
    • Ugra­đena dubina
      40 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Tekst
    • Funk­cija
      Prik­ladno za HDTV
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Nosač ploča/no­si­vi­pr­sten
      Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlo­miti za posti­zanje okru­glog dizajna

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 451510
    PDF
    RoHS report 451510
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 451510  | Hager

      Slika proizvoda 451510

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 451510  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 451510

      Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      369,35 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina