Centralna ploča za mali konek, 1930, cr • 450821 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Serija 1930
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Serija 1930
  • 450821

Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna

450821

  • Preki­dači i utič­nice

Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna 450821

EAN
4011334214953
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 1913

    Priključak, produžna krala, dodatak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Utič­nica za zvučnik
Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    42 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža kralama
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Tekst
  • Ozna­ča­vanje
    Bez polja za ozna­ča­vanje
  • Pove­zane serije
    Serija 1930, Serija Glas

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    260215 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
    260215
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
  • 2
    260219 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
    260219
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
  • 3
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 4
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
  • 5
    454402 - Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
    454402
    Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina