Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, bijela sjajna 450820
EAN
4011334214946
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 21 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUtičnica za zvučnik
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina42 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker serija 1930/Glas
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 450820
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 450820
Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, bijela sjajna
PDF
Više dokumentacije