Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija 450210
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Prigušivanje
-
Gubitak pri 2150 MHz5 dB
-
Gubitak pri 860 MHz4 dB
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaKrajnja utičnica
Frekvencija
-
Frekvencijski pojas5 - 2.400 MHz
-
Broadband tehnologija5 - 2.400 MHz
Oprema
-
Broj izlaza2
Materijali
-
MaterijalMetal
Dimenzije
-
Dubina27,20 mm
-
Ugrađena dubina40 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Tekst
-
FunkcijaPrikladno za HDTV
-
NaponProvođenje direktnog napona (IN / IEC džek ženski)
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
Nosač ploča/nosiviprstenVanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 450210
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 450210
Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF369,35 kB
Više dokumentacije