• 387603
    EAN
    4011334489290
    Pakovanje
    1 Komad

    Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog 387603

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog

    387603

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Bez neonske svje­tiljke
    • Promjena načina rada
      Off/iz­mje­nični

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 387603
    PDF
    RoHS report 387603
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 387603  | Hager

      Slika proizvoda 387603

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 387603  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 387603

      Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina