The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 387600

Prekidač, okretni, izmjenični, 1930/Glas/R.classic 387600

EAN
4011334321361
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Prekidač, okretni, izmjenični, 1930/Glas/R.classic

387600

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
  • Nazivna struja
    10 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Mate­ri­jali
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Osnovni element
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža kralama
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Kratka okretna tipka
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Rasvjeta
    Bez neonske svje­tiljke
  • Promjena načina rada
    Off/iz­mje­nični

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 387600  | Hager

    Slika proizvoda 387600

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 387600  | Hager

    Hager Product data sheet 387600

    Prekidač, okretni, izmjenični, 1930/Glas/R.classic

    PDF
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina