3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola 386103
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja In10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Dubina42 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Tekst
-
Promjena načina radaSa neutralnim položajem: 0-1-2-3
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 386103
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 386103
3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Više dokumentacije