Jezgro okretnog tastera - NO ili NC 384603
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Trenutačna kontaktna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementKratka okretna tipka
-
Broj polova1
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
TransparentnoNe
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina42 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki0
-
Vrsta tasteraTaster
-
Sa povratnim signalnim kontaktomNe
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 384603
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 384603
Jezgro okretnog tastera - NO ili NC
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Više dokumentacije