The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 383620
    EAN
    4011334200659
    Pakovanje
    10 Komadi

    Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 383620

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

    383620

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (7)
    Previous
    Previous
    15076089
    15076089
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15076086
    15076086
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15076084
    15076084
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15057009
    15057009
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15057006
    15057006
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15057003
    15057003
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 15076089

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 15076086

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 15076084

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057009

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15057006

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057003

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057004

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      16 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      31 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Bez krala
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Promjena načina rada
      Off/iz­mje­nični

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 383620
    PDF
    RoHS report 383620
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 383620  | Hager

      Slika proizvoda 383620

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 383620  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 383620

      Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina