Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 383620
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (7)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
-
Struja uklapanja/isklapanja16 AX (200W LED (SBL))
-
Nazivna struja In16 A
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Nazivni napon250 V
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Broj tipki1
-
Ugrađena dubina31 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Promjena načina radaOff/izmjenični
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 383620
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 383620
Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB