The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 38112189
    EAN
    4011334489337
    Pakovanje
    1 Komad

    Okretni prekidač za žaluzine 1P, R.Classic, polarna bijela sjajna 38112189

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okretni prekidač za žaluzine 1P, R.Classic, polarna bijela sjajna

    38112189

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      1-polni prekidač
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Sa neutralnim polo­žajem
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112189
    PDF
    RoHS report 38112189
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 38112189  | Hager

      Slika proizvoda 38112189

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 38112189  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 38112189

      Okretni prekidač za žaluzine 1P, R.Classic, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina