Prekidač, 1-polni, okretni za žaluzina, sa centralnom pločom,1930, staklo, crna 381101
EAN
4011334024538
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Materijali
-
BojaCrna
-
MaterijalMetal, Plastika
-
Obrada površineSjajno
-
ObradaNeobrađeno
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 381101
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 381101
Prekidač, 1-polni, okretni za žaluzina, sa centralnom pločom,1930, staklo, crna
PDF
Više dokumentacije