The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 30753505
    EAN
    4011334393672
    Pakovanje
    10 Komadi

    30753505

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    30753505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Nazivna struja In
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    • AT_PU­BRAL­Code
      7011
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element s kompletnim kući­štem
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Dupla tipka

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 30753505  | Hager

      Slika proizvoda 30753505

    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina