30423512
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja In10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža, Nadgradna/NŽ
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeKontrolni element
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina12 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija0
Tekst
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa N-klemom, Sa ubodnim stezaljkama
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 30423512
-
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Više dokumentacije