The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 2996
    EAN
    4011334413738
    Pakovanje
    1 Komad

    Senzor pokreta kompakt sa relejenim kontaktom 1,1m (3 žice) 2996

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta kompakt sa relejenim kontaktom 1,1m (3 žice)

    2996

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      180 - 180
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta
    Postavke
    • Mini­malni radni ciklus
      180 s
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      Da
    • Osjet­lji­vost odziva može se prila­go­diti
      Da
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Širina
      70,90 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Visina nakon ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Tekst
    • Funk­cija
      Sa predu­po­zo­re­njem za isklju­či­vanje (može se deak­ti­vi­rati), Nije prik­ladno za ugradnju stubišnih preki­dača, Može se koris­titi samo kao zasebna jedi­nica
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      10 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      6 m

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 2996  | Hager

      Slika proizvoda 2996

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 2996  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 2996

      Senzor pokreta kompakt sa relejenim kontaktom 1,1m (3 žice)

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)  | Hager

      Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2017-10-11

      PDF
      1,14 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-14

      PDF
      264,08 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina