LED signal.svjetlo, bijela, R.1/R.3, pb • 29532089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker R.1
            • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
            • 29532089
            29532089 - LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            29532089 - LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

            LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

            29532089

            29532089 - LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            29532089 - LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            • Preki­dači i utič­nice

            LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 29532089

            EAN
            4011334414599
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            138209
            138209
            Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 pol. bijela, sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 5 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
            • 19058006

              Folija sa simbolom "čovjek" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 19058007

              Folija sa simbolom "žena" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 19058008

              Folija sa simbolom "kolica" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 19058009

              Folija sa simbolom "stepenice" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 19058010

              Folija sa simbolom "lift" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni napon
              230 V
            Snaga
            • Apsor­bi­rana snaga
              1 W
            Veza
            • Presjek vodiča
              2,50 - 2,50 mm²
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • Obrada povr­šine
              Sjajno
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Tekst
            • Rasvjeta
              Boja svjetla hladno bijela
            • Ozna­ča­vanje
              Moguće ubaciti folije sa otiskom simbola
            • Pove­zane serije
              Berker R.1, Berker R.3, Serija 1930

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,98 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,39 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 29532089  | Hager

              Slika proizvoda 29532089

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)  | Hager

              Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              792,84 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              dc23-1058

              PDF
              277,38 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              387503 -  Jezgro okretnog prekidača, serijskog
              387503
              Jezgro okretnog prekidača, serijskog
            • 2
              387603 - Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog
              387603
              Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog
            • 3
              387703 -  Jezgro okretnog prekidača, križnog
              387703
              Jezgro okretnog prekidača, križnog
            • 4
              389303 - Jezgro okretnog prekidača, 2P
              389303
              Jezgro okretnog prekidača, 2P
            • 5
              383803 - Jezgro okretnog tastera, grupnog, 2P (sa odvojenim ulaznim klemama)
              383803
              Jezgro okretnog tastera, grupnog, 2P (sa odvojenim ulaznim klemama)

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina