LED signal.svjetlo, crv/zel, R.1/R.3, pb • 29522089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker R.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
  • 29522089

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

29522089

  • Preki­dači i utič­nice

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 29522089

EAN
4011334414612
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
138209
138209
Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 pol. bijela, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
  • 19058013

    Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu",za okruglo LED sig.svjetlo

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 19058014

    Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za okruglo LED signalno svjetlo

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 V
Snaga
  • Apsor­bi­rana snaga
    0,50 W
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Rasvjeta
  • Vrsta lampe
    LED
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    70 mm
  • Širina
    70 mm
  • Dubina
    50 mm
Veza
  • Presjek vodiča
    2,50 - 2,50 mm²
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker R.x, Berker serija 1930/­Glas
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,97 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,39 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 29522089  | Hager

    Slika proizvoda 29522089

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)  | Hager

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1058

    PDF
    277,38 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    387503 -  Jezgro okretnog prekidača, serijskog
    387503
    Jezgro okretnog prekidača, serijskog
  • 2
    387603 - Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog
    387603
    Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog
  • 3
    387703 -  Jezgro okretnog prekidača, križnog
    387703
    Jezgro okretnog prekidača, križnog
  • 4
    389303 - Jezgro okretnog prekidača, 2P
    389303
    Jezgro okretnog prekidača, 2P
  • 5
    383803 - Jezgro okretnog tastera, grupnog, 2P (sa odvojenim ulaznim klemama)
    383803
    Jezgro okretnog tastera, grupnog, 2P (sa odvojenim ulaznim klemama)

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina