Radio Touch sa zvučnikom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 28808989
EAN
4011334342434
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kutija za zvučnik 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Frekvencija radijskog prijema87,5 - 108,0 MHz
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina70,80 mm
-
Širina141,60 mm
-
Dubina46,50 mm
-
Ugrađena dubina33 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Veza
-
Presjek zvučnik1,50 - 1,50 mm²
-
Presjek vodiča2,50 - 2,50 mm²
Funkcije
-
Integrirani DCF satDa
Oprema
-
Vrsta zaslona/displejaDigitalno
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 28808989
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 28808989
Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-28
PDF
Više dokumentacije