28808989
EAN
4011334342434
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan, ali tehničke informacije za isti još uvijek možete vidjeti.
Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem e-maila centrala@hager.com ili na +387 033 424 295.
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kutija za zvučnik 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Veza
-
Presjek zvučnik1,50 - 1,50 mm²
-
Presjek vodiča2,50 - 2,50 mm²
Dimenzije
-
Ugrađena dubina33 mm
-
Širina141,60 mm
Frekvencija
-
Frekvencija radijskog prijema87,5 - 108,0 MHz
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Spajanje/čvorišteSa 2 priključka za zvučnike
-
Način instalacijePričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče, Samostalna i kombinovana montaža
-
FunkcijaAlarm/budilica sa funkcijom odgode alarma, Sleep tajmer, Odbrojavanje, Kontrola glasnoće
-
Ulaz jedinice za proširenjeUlaz jedinice za proširenje za odvojeno uključivanje/isključivanje