The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 28801606

Radio Touch sa zvučnikom, B.3/B.7, antracit mat 28801606

EAN
4011334387718
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Radio Touch sa zvučnikom, B.3/B.7, antracit mat

28801606

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
  • Frek­ven­cija radij­skog prijema
    87,5 - 108,0 MHz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    70,80 mm
  • Širina
    141,60 mm
  • Dubina
    46,50 mm
  • Ugra­đena dubina
    33 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Veza
  • Presjek zvučnik
    1,50 - 1,50 mm²
  • Presjek vodiča
    2,50 - 2,50 mm²
Funk­cije
  • Inte­gri­rani DCF sat
    Da
Oprema
  • Vrsta zaslo­na/dis­pleja
    Digi­talno

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 28801606  | Hager

    Slika proizvoda 28801606

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 28801606  | Hager

    Hager Product data sheet 28801606

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-28

    PDF
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina