The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 28801404
    EAN
    4011334387725
    Pakovanje
    1 Komad

    Radio Touch sa zvučnikom, B.7, aluminij mat 28801404
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
    Radio Touch sa zvučnikom, B.7, aluminij mat

    28801404

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    • Frek­ven­cija radij­skog prijema
      87,5 - 108,0 MHz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      70,80 mm
    • Širina
      141,60 mm
    • Dubina
      46,50 mm
    • Ugra­đena dubina
      33 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Veza
    • Presjek zvučnik
      1,50 - 1,50 mm²
    • Presjek vodiča
      2,50 - 2,50 mm²
    Funk­cije
    • Inte­gri­rani DCF sat
      Da
    Oprema
    • Vrsta zaslo­na/dis­pleja
      Digi­talno

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 28801404  | Hager

      Slika proizvoda 28801404

    • Product datasheet

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 28801404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 28801404

      Radio Touch sa zvučnikom, B.7, aluminij mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina