The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 283410

Dimer sa cent.pločom, univerzalni, okretni, soft lock, 1930, pol.bijela sjajna 283410

EAN
4011334282693
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Dimer sa cent.pločom, univerzalni, okretni, soft lock, 1930, pol.bijela sjajna

283410

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
Dimen­zije
  • Promjer osovine
    4 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    61 mm
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Dodirni i okretni prekidač
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    5 - 25 °C
Tekst
  • Princip dimanja
    Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće
  • Osigurač
    Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
  • Napon
    Ispi­ti­vanje napona moguće bez demon­taže
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama
  • Ulaz jedi­nice za proši­renje
    Sa ulazom za modul za okretni dimer jedi­nice za proši­renje

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 283410
PDF
Hager RoHS report 283410
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 283410  | Hager

    Slika proizvoda 283410

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 283410  | Hager

    Hager Product data sheet 283410

    Dimer sa cent.pločom, univerzalni, okretni, soft lock, 1930, pol.bijela sjajna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)  | Hager

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,03 MB
    Slika Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)  | Hager

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01

    PDF
    331,75 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina