281901
EAN
4011334021230
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan, ali tehničke informacije za isti još uvijek možete vidjeti.
Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem e-maila centrala@hager.com ili na +387 033 424 295.
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura5 - 25 °C
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 281901
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kB
Više dokumentacije