The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 260215
    EAN
    4011334467861
    Pakovanje
    1 Komad

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit 260215

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit

    260215

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • USB priklju­čak/u­tikač
      A
    Napon
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Izlazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      34 mm
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Sa mini osigu­račem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      7021
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Snaga
    • Izlazna snaga
      15 W
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      0,15 W
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      0,20 A
    • Izlazna struja
      3.000 mA
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Osigurač
      Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB
    REACH declaration 260215
    PDF
    RoHS report 260215
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 260215  | Hager

      Slika proizvoda 260215

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 260215  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 260215

      USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)  | Hager

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina