USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit mat 260215
Tehničke karakteristike
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Ulazni napon230 - 230 V
-
Izlazni napon5 - 5 V
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija34 mm
-
Broj izlaza2
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Sa mini osiguračemNe
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
Izlazna snaga15 W
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,15 W
-
Nazivna struja In0,20 A
-
Izlazna struja3.000 mA
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 260215
-
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB