The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 20440002

Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, Arsys, bijela sjajna 20440002

EAN
4011334354796
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Nije dostupno

Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, Arsys, bijela sjajna

20440002

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate
  • 161

    Senzor temperature poda/Daljinski senzor Kućna elektronika

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Postavke
  • Zadana vrijed­nost komfor moda
    10 - 40 °C
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    42 mm
Napa­janje
  • Napon napa­janja
    230 V AC
Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Elek­trična struja
  • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
Snaga
  • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
    1,20 W
Uvjeti kori­štenja
  • Klasa ener­getske učin­ko­vi­tosti
    IV (2%)

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 20440002
PDF
Hager RoHS report 20440002
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 20440002  | Hager

    Slika proizvoda 20440002

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 20440002  | Hager

    Hager Product data sheet 20440002

    Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, Arsys, bijela sjajna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)  | Hager

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-20

    PDF
    971,74 kB
    Slika Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)  | Hager

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-08-14

    PDF
    536,51 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-19

    PDF
    155,89 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-19

    PDF
    156,56 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina