Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna 20342079
Tehničke karakteristike
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
-
Nazivna struja In16 A
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja16 A
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Napon napajanja230 V AC
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Zadana vrijednost komfor moda10 - 50 °C
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina50,20 mm
-
Sa ekranomNe
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja1 K
-
Vrsta termostataRegulator podnog grijanja
-
Vrsta sondeSonda za podno grijanje
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Vrsta kontakata1NO
-
Vrsta kontrole HVAC-aGrijanje
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20342079
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 20342079
Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF265,49 kB