Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, 1930/R.Classic,p.bijela m 20302079
EAN
4011334393535
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
Način instalacijeBez krala
-
Termalna recirkulacijaSa termičkim povratom
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
OtisakSa otiskom
-
Povezane serijeSerija 1930, Serija R.classic
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20302079
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBUputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF270,55 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF268,89 kB
Više dokumentacije