Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna 20262079
Tehničke karakteristike
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
-
Nazivna struja In5 A
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivni napon230-230 V
-
Napon napajanja230 V AC
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina50 mm
-
Sa ekranomNe
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
-
Vrsta termostataSobni termostat
-
Vrsta sondeBimetalno
-
Sa grijačemDa
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Vrsta kontakata1x izmjenični
-
Vrsta kontrole HVAC-aGrijanje, Hlađenje
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20262079
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 20262079
Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF265,46 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-13
PDF263,72 kB