Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna 20262035
EAN
4011334393504
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Materijali
-
BojaCrna
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
Način instalacijeBez krala
-
Termalna recirkulacijaSa termičkim povratom
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
OtisakSa otiskom
-
Povezane serijeSerija 1930, Serija R.classic
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20262035
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB
Više dokumentacije