• 189512
    EAN
    4011334253976
    Pakovanje
    1 Komad

    Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna 189512

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna

    189512

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      50,80 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Mesing
    • Obrada
      Kromi­rano
    • Boja
      Zlatna
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      2x komadi za prič­vr­š­ći­vanje u dubljim kuti­jama

    Ekološka vrijednost

    Bez halogena Da

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 189512  | Hager

      Slika proizvoda 189512

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 189512  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 189512

      Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina