Vijci sa 2 rupe, TS, zlatna, sjajna • 189512 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker TS
  • Dodatni proizvodi - Berker TS
  • 189512
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

1
1
189512 - Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna
189512
Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna

Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna

189512

  • Preki­dači i utič­nice

Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS zlatna, sjajna 189512

EAN
4011334253976
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    50,80 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Mesing
  • Obrada
    Kromi­rano
  • Boja
    Zlatna
Tekst
  • Način insta­la­cije
    2x komadi za prič­vr­š­ći­vanje u dubljim kuti­jama

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    TYB708D
    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
  • 2
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
  • 3
    85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85165100
    Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 4
    85166100 - Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85166100
    Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 5
    189510 - Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno
    189510
    Vijci sa 2 rupe 2 x M3, 5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina