The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker TS
  • Dodatni proizvodi - Berker TS
  • 189510
  • Preki­dači i utič­nice

Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno 189510

EAN
4011334253969
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno

189510

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 1391

    Staklena ploča, 1-struka, TS, prozirno, sjajna

    0,00 €  / *
  • 1392

    Staklena ploča, 2-struka, TS, prozirno, sjajna

    0,00 €  / *
  • 1394

    Staklena ploča, 4-struka, TS, prozirno, sjajna

    0,00 €  / *
  • 1311

    Staklena ploča sa ukrasom, 1-struka, TS, prozirno, sjajna

    0,00 €  / *
  • 1366

    Staklena ploča sa ukrasom, 6-struka, TS, prozirno, sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    50,80 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Mesing
  • Obrada
    Kromi­rano
  • Boja
    Krom
Tekst
  • Način insta­la­cije
    2x komadi za prič­vr­š­ći­vanje u dubljim kuti­jama

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 189510  | Hager

    Slika proizvoda 189510

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 189510  | Hager

    Hager Product data sheet 189510

    Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1870 - Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat
    1870
    Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat
  • 2
    1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
    1824
    Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
  • 3
    1809 - Ugradbena kutija za sistem TS
    1809
    Ugradbena kutija za sistem TS
  • 4
    TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    TYB708D
    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina