Ugr kutija 2- struka TS senzor • 1871 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Touch senzori R.1/R.3
  • 1871
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
1871 - Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor
1871
Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor
2
TGA200 - Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
TGA200
Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
3
75143855 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.3, KNX, crna
75143855
Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.3, KNX, crna
4
75642150 - TS senzor, 2-str, konfig.sa termost i displej, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bij
75642150
TS senzor, 2-str, konfig.sa termost i displej, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bij
5
75144160 - Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela
75144160
Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela

Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor

1871

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor 1871

EAN
4011334321880
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    139 mm
  • Širina
    68 mm
  • Promjer
    68 mm
  • Dubina
    47,50 mm
Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    12
Kabal
  • Promjer kabla
    11 mm
Kompa­ti­bil­nost
  • Može se spojiti
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Boja
    Naran­džasta
  • Obrada povr­šine
    Mat
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP3X

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75141034 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, aluminij
    75141034
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, aluminij
  • 2
    75141134 - Stakleni senzor, komfor/konfigurisan, 1-struki, sa BCU, KNX, aluminij
    75141134
    Stakleni senzor, komfor/konfigurisan, 1-struki, sa BCU, KNX, aluminij
  • 3
    75141830 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, polarna bijela
    75141830
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, polarna bijela
  • 4
    75141835 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, crna
    75141835
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, crna
  • 5
    75141930 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, p.bijela
    75141930
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, p.bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina