• 1824
    EAN
    4011334216131
    Pakovanje
    40 Komadi

    Ugradbena kutija za rigips, sistem TS 1824

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ugradbena kutija za rigips, sistem TS

    1824

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      139 mm
    • Širina
      68 mm
    • Dubina
      47,50 mm
    Kabal
    • Promjer kabla
      12 mm
    Kompa­ti­bil­nost
    • Može se spojiti
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika, Termo­plas­tika
    • Boja
      Naran­džasta
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP3X

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    RoHS report 1824
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 1824  | Hager

      Slika proizvoda 1824

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 1824  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 1824

      Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina