Ugradbena kutija za rigips, sistem TS • 1824 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Touch senzori R.1/R.3
  • 1824
1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS

Ugradbena kutija za rigips, sistem TS

1824

1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
  • Preki­dači i utič­nice
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Ugradbena kutija za rigips, sistem TS 1824

EAN
4011334216131
Pakovanje
40 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
1311
1311
Staklena ploča sa ukrasom, 1-struka, TS, prozirno, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1366
1366
Staklena ploča sa ukrasom, 6-struka, TS, prozirno, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1391
1391
Staklena ploča, 1-struka, TS, prozirno, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1392
1392
Staklena ploča, 2-struka, TS, prozirno, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1394
1394
Staklena ploča, 4-struka, TS, prozirno, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    139 mm
  • Širina
    68 mm
  • Dubina
    47,50 mm
Kabal
  • Promjer kabla
    12 mm
Kompa­ti­bil­nost
  • Može se spojiti
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika, Termo­plas­tika
  • Boja
    Naran­džasta
  • Obrada povr­šine
    Mat
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP3X

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    TYB708D
    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
  • 2
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
  • 3
    85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85165100
    Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 4
    85166100 - Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85166100
    Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 5
    189510 - Vijci sa 2 rupe 2 x M3,5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno
    189510
    Vijci sa 2 rupe 2 x M3, 5 x 50 mm, TS hromiran, sjajno

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina