LED sijalica E10 zelena • 167803 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 167803
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
16248989 - Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16248989
Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
2
3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966
Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3
385620 - Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620
Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
4
1687 - LED-lampica, modul umetak, plava
1687
LED-lampica, modul umetak, plava
5
15078982 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna
15078982
Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna

LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, zelena

167803

  • Preki­dači i utič­nice

LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, zelena 167803

EAN
4011334293781
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
510110
510110
Taster i svjetlosni signal E10
Dodajte u listu
Dodajte u listu
510401
510401
Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -40 - 70 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    510040 - Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna
    510040
    Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna
  • 2
    513040 - Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
    513040
    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
  • 3
    1279 - Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci crvena/transparentno
    1279
    Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci crvena/transparentno
  • 4
    127902 - Tipka za taster i svjetlosni signal E10, prozirna
    127902
    Tipka za taster i svjetlosni signal E10, prozirna
  • 5
    127903 - Tipka za taster i svjetlosni signal E10, zelena prozirna
    127903
    Tipka za taster i svjetlosni signal E10, zelena prozirna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina