Centralna ploča sa ručicom 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna 164701
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina49,80 mm
-
Širina49,80 mm
-
Dubina27,80 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 164701
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 164701
Centralna ploča sa ručicom 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Više dokumentacije