Centralna ploča sa ručicom 1930/Glas/Palazzo, polarna bijela, sjajna 1647
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina28 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1647
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 1647
Centralna ploča sa ručicom 1930/Glas/Palazzo, polarna bijela, sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Više dokumentacije