Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna 16402035
EAN
4011334400417
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Napon
-
Nazivni napon230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Arhitektura
-
Broj polova1
Snaga
-
Fluorescentne svjetiljke u duo krugu1.500 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V1.500 W
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki0
-
Sa povratnim signalnim kontaktomNe
Materijali
-
BojaCrna
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
-
TransparentnoNe
Dimenzije
-
Dubina60 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 50 °C
Tekst
-
Centralne pločeSa centralnom pločom Ø 58 mm
-
Način instalacijeSa kralama
-
OtisakSa natpisom "Hotelcard"
-
Promjena načina rada1-polni
-
RasvjetaZa osvjetljenje
-
Vrsta vezeSa uvrtnim lift stezaljkama
-
Povezane serijeSerija 1930, Serija Glas, Serija R.classic
-
Povezani sistemiBerker serija 1930/Glas, Berker serija R.classic
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16402035
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Više dokumentacije