The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 161013
  • Preki­dači i utič­nice

Sijalica E14, dodatak za svjetlosni signal, kontrola rasvjete, prozirno 161013

EAN
4011334195504
Pakovanje
100 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Sijalica E14, dodatak za svjetlosni signal, kontrola rasvjete, prozirno

161013

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
513040
513040
Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 513102

    Svjetlosni signal E14, jezgro

    0,00 €  / *
  • 513040

    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Dimen­zije
  • Visina
    15 mm
  • Širina
    15 mm
  • Dubina
    51 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Naran­džasta
Rasvjeta
  • Vrsta lampe
    Žarulja sa žarnom niti

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 161013
PDF
Hager RoHS report 161013
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 161013  | Hager

    Slika proizvoda 161013

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 161013  | Hager

    Hager Product data sheet 161013

    Sijalica E14, dodatak za svjetlosni signal, kontrola rasvjete, prozirno

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1679 - LED-lampica E14, dodatak, bijela
    1679
    LED-lampica E14, dodatak, bijela
  • 2
    1220 - Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, prozirno/transprarentno
    1220
    Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, prozirno/transprarentno
  • 3
    1678 - LED-lampica E10, dodatak, bijela
    1678
    LED-lampica E10, dodatak, bijela
  • 4
    167801 - LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, crvena
    167801
    LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, crvena
  • 5
    167902 - LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, žuta
    167902
    LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, žuta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina